Publikovat produkty
VESA 100 LC-100 Adapter Bracket for VESA® 75 and
Peerless-AV

VESA 100 LC-100 Adapter Bracket for VESA® 75 and

The LCD adaptor bracket are designed to support VESA® 75 and VESA 100 mounting patterns and work in conjunction with Peerless-AV® mounts.

Specifikace
  • Product Specs

    • Color; Silver
    • Security Features; Security
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • Shipping Weight; 1lb (0kg)
    • UPC Code; 735029217176

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • UPC Code; 735029217176

    Variant ID: 39328539246723

    Variant SKU: LC-100

    Type: Mount Adapter Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalc-100
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika