The Peerless-AV® Paramount™ Flat Panel Cart provides a sleek mobile solution for 55" to 75"+ displays. This cart is built with two heavy-duty poles that perfectly center the display at a maximum height of 61.5" (1563mm). The shape of the base allows multiple carts to be nested together, reducing the amount of storage space needed. Maneuverability is made easy with the four-inch casters and locking brakes. The PR565 also comes with a spacious metal shelf for AV components, as well as a video conferencing camera that can be mounted above or below the display.
Features
Dostupnost regionu
| Evropa | Severní Amerika |
|---|---|
Ålandy | Anguilla |
Albánie | Antigua a Barbuda |
Andorra | Aruba |
Belgie | Bahamy |
Bělorusko | Barbados |
Bosna a Hercegovina | Belize |
Bulharsko | Bermudské ostrovy |
Černá Hora | Britské Panenské ostrovy |
Česká republika | Curaçao |
Chorvatsko | Dominika |
Dánsko | Dominikánská republika |
Estonsko | Gaudeloupe |
Faerské ostrovy | Grenada |
Finsko | Grónsko |
Francie | Guatemala |
Gibraltar | Haiti |
Guernsey | Honduras |
Irsko | Jamajka |
Island | Kajmanské ostrovy |
Itálie | Kanada |
Jan Mayen | Karibské Nizozemsko |
Jersey | Kostarika |
Kypr | Kuba |
Lichtenštejnsko | Martinik |
Litva | Mexiko |
Lotyšsko | Montserrat |
Lucembursko | Nikaragua |
Maďarsko | ostrovy Turks a Caicos |
Malta | Panama |
Moldavsko | Pannenske Ostrovy |
Monako | Portoriko |
Německo | Saint-Pierre a Miquelon |
Nizozemsko | Salvador |
Norsko | Spojené státy americké |
ostrov Man | Svatá Lucie |
Polsko | Svatý Bartoloměj |
Portugalsko | Svatý Kryštof a Nevis |
Rakousko | Svatý Martin |
Řecko | Svatý Martin |
Rumunsko | Svatý Vincenc a Grenadiny |
Rusko | Trinidad a Tobago |
San Marino | |
Severní Makedonie | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Ukrajina | |
Vatikán | |
Velká Británie |