The SmartMount® Pull-Out Pivot Mount combines the best features of a wall mount and pivot arm into one design. When closed, the SP850 acts as a flat or tilting wall mount. At only 2.73" (69mm) from the wall, its unique wall plate and built-in cable management neatly hides all components and cords. Extended, the SP850’s sturdy arm construction smoothly glides the display out 11.18" (284mm) from the wall and allows the display to pivot up to 45°. The SP850 is ideal in applications where the display needs to be recessed into the wall, custom framed, or aligned into a multi-display wall.
Features
Dostupnost regionu
| Evropa | Severní Amerika |
|---|---|
Ålandy | Anguilla |
Albánie | Antigua a Barbuda |
Andorra | Aruba |
Belgie | Bahamy |
Bělorusko | Barbados |
Bosna a Hercegovina | Belize |
Bulharsko | Bermudské ostrovy |
Černá Hora | Britské Panenské ostrovy |
Česká republika | Curaçao |
Chorvatsko | Dominika |
Dánsko | Dominikánská republika |
Estonsko | Gaudeloupe |
Faerské ostrovy | Grenada |
Finsko | Grónsko |
Francie | Guatemala |
Gibraltar | Haiti |
Guernsey | Honduras |
Irsko | Jamajka |
Island | Kajmanské ostrovy |
Itálie | Kanada |
Jan Mayen | Karibské Nizozemsko |
Jersey | Kostarika |
Kypr | Kuba |
Lichtenštejnsko | Martinik |
Litva | Mexiko |
Lotyšsko | Montserrat |
Lucembursko | Nikaragua |
Maďarsko | ostrovy Turks a Caicos |
Malta | Panama |
Moldavsko | Pannenske Ostrovy |
Monako | Portoriko |
Německo | Saint-Pierre a Miquelon |
Nizozemsko | Salvador |
Norsko | Spojené státy americké |
ostrov Man | Svatá Lucie |
Polsko | Svatý Bartoloměj |
Portugalsko | Svatý Kryštof a Nevis |
Rakousko | Svatý Martin |
Řecko | Svatý Martin |
Rumunsko | Svatý Vincenc a Grenadiny |
Rusko | Trinidad a Tobago |
San Marino | |
Severní Makedonie | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Ukrajina | |
Vatikán | |
Velká Británie |