Peerless-AV’s SmartMount® Universal Portrait Tilt Wall Mount delivers an ultra-slim profile designed to hold large displays up to 350lb. Installation and maintenance are made easy with the STP680’s robust feature set. Auto-latching adaptor rails automatically secure the display without the use of a tool. The mount’s built-in kickstand holds the display safely from the wall during cable routing, while the open wall plate allows for increased electrical and cable management options. Horizontal and vertical display adjustment allow for quick fine-tuning of the mounted display.
This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.
Features
Dostupnost regionu
| Evropa | Severní Amerika |
|---|---|
Ålandy | Anguilla |
Albánie | Antigua a Barbuda |
Andorra | Aruba |
Belgie | Bahamy |
Bělorusko | Barbados |
Bosna a Hercegovina | Belize |
Bulharsko | Bermudské ostrovy |
Černá Hora | Britské Panenské ostrovy |
Česká republika | Curaçao |
Chorvatsko | Dominika |
Dánsko | Dominikánská republika |
Estonsko | Gaudeloupe |
Faerské ostrovy | Grenada |
Finsko | Grónsko |
Francie | Guatemala |
Gibraltar | Haiti |
Guernsey | Honduras |
Irsko | Jamajka |
Island | Kajmanské ostrovy |
Itálie | Kanada |
Jan Mayen | Karibské Nizozemsko |
Jersey | Kostarika |
Kypr | Kuba |
Lichtenštejnsko | Martinik |
Litva | Mexiko |
Lotyšsko | Montserrat |
Lucembursko | Nikaragua |
Maďarsko | ostrovy Turks a Caicos |
Malta | Panama |
Moldavsko | Pannenske Ostrovy |
Monako | Portoriko |
Německo | Saint-Pierre a Miquelon |
Nizozemsko | Salvador |
Norsko | Spojené státy americké |
ostrov Man | Svatá Lucie |
Polsko | Svatý Bartoloměj |
Portugalsko | Svatý Kryštof a Nevis |
Rakousko | Svatý Martin |
Řecko | Svatý Martin |
Rumunsko | Svatý Vincenc a Grenadiny |
Rusko | Trinidad a Tobago |
San Marino | |
Severní Makedonie | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Ukrajina | |
Vatikán | |
Velká Británie |