Publikovat produkty
WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets
Peerless-AV

WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

The single or double wall arms included with Jumbo 2® Wall Mounts are also available separately. The 1 1/2"-11.5 NPT threaded fitting accepts our flush mount tube or an extension column. Comes with wood screws.

Features

  • 1 1/2" 11.5 NPT threaded fitting accepts flush mount tube or extension column
Specifikace
  • Product Specs

    • Max Load; 125lbs (57kg)

    Variant ID: 29193767190643

    Variant SKU: WMJ022

    Type: Arm and Wall Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawmj022
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika