Publikovat produkty
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
    Pemsa

    RPLUS Heavy Duty Cantilever

    Heavy duty reinforced support for the mounting on the wall, channel or ceiling mounted pendants of Megaband® cable ladder, Rejiband® wire mesh and Pemsaband® sheet trays. Recommended for very high loads. Available in widths of 300, 400, 500 and 600 mm. Made of steel and hot dip galvanised finish.

    Specifikace
    • - Suitable for supporting heavy duty loads in industrial intallations and environments.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® wire mesh trays, Pemsaband® sheet trays and Megaband® ladder. A single support for all trays and ladder. Reduction in the number of references.

      - Structural reinforcement, which reduces the twisting and increases the load capacity.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Hot dip galvanised finish (standard UNE-EN ISO 1461), suitable for outdoor installations and in aggressive environments. Corrosion resistance class 6.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRPLUS_Heavy_Duty_Cantilever
    • Skupina výrobkůPemsa Support System
    • Skupina produktůSupports and Brackets
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
    • Kód ETIMEC001003
    • Název ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 19
    • Název OmniClassElectrical Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID5090
    • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems