Publikovat produkty
Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

A natural accessory for any locker room. Benches add permanent comfort and order to the floor plan arrangement.

Penco offers a choice of bench pedestal styles. Order two pedestals for standard benches 96” long or less; order three pedestals for benches over 96” long. The seat portion of ADA benches require a minimum of 4 pedestals, placed as shown in the photo of the Bench Bracket.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabench_pedastal_heavy_duty
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůChairs, Stools & Benches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)304.8
  • Šířka (mm)914.4
  • Hloubka (mm)241.3
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice