Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Slidinggate ST Series - Complete Set

Číslo položky: doors_slidinggates_st_complete_set
Výrobce: Peneder Bau-Elemente GmbH
Kategorie produktu: Fire gate
Skupina produktu: Swing
Datum publikování: 2019-09-19
Číslo vydání: 1
Typ: Sestava (model)
Stáhnout (1)

Unique Size and Stability

Peneder sliding gates are visually impressive. There are no impeding ground sills, and fire protection is possible for openings up to 40- 50 m2. 

Exklusively from Peneder
We offer sliding gates as well as sliding doors of steel with or without integrated wicket gate
with shell-type handle according to EN 179 – fire protection EI230-C* -fire protection EI290-C*
(up to C5 depending on the version (e.g. size, weight)).


Product Details
- No sill throughout the opening range
- No sill of wicket gate up to clear width 1200 mm
- Only 100 m vertical drop required for wicket gate (2000 mm wicket gate possible in case of 2100 mm clear height of frame)

Design Telescoping EI230-C* - EI290-C*

Wall aperture
Width min to max (mm) 500 - 16000
Height min to max (mm) 600 - 5500

Area Max. wall aperture in m² 40- 50.00

Special sizes on request
*C to C5 depending on the version (e.g. size, weight)

With European CE marking for fire protection
acc. to EN 16034 and EN 1324




Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Austria
Vyrobeno: Austria

BIMobject kategorie: Protipožární produkty - Požární Bezpečnost
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30
Uniclass 2.0 Popis: Door And Window Systems
NBS Reference Kód: 25-30
NBS Reference Popis: Door And Window Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Liechtenstein
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Fire Products - Protection

Název Hodnota
Height Maximum 5500 mm
Height Minimum 500 mm
Material Steel
Width Maximum 16000 mm
Width Minimum 500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Steel

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny