Publikovat produkty
AMON MAXI S/W

AMON MAXI S/W

Range of lighting columns.
Specifikace
  • - Column in extruded polyester-powder coated aluminium - The SOFT version comes complete with satinized UV stabilized polycarbonate diffuser - Diffuser in internally frosted extra clear, tempered, flat glass - Optical compartment in painted, die-cast aluminium - Optical unit made of high transmittance technoplymer lenses or of purest polished and oxydized aluminium according to the models - Anti-aging silicone gasket - Electrical connection via connecting box - Porthole made of painted die-cast aluminium - Dimmable driver 1-10 V ballast - Stainless steel external screws - Cable compartment in painted, die-cast aluminium - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV (DM) - Ground mounting flange in painted steel - Aesthetic painted die-cast aluminium flange cover for the base plate, available as accessory - Installation can make use of the accessory stainless steel ground plate to anchor the device to cement - On request, versions with DALI dimming - 3000 K and 5000 K available upon request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaamon-maxi-sw
  • Skupina výrobkůUrban
  • Skupina produktůBollard and column
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3950
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000301
  • Název ETIMLuminaire bollard
  • Název UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Kód UNSPSC39111609
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Název OmniClassLighting Poles
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie