Publikovat produkty
AMON WALL B A/M

AMON WALL B A/M

4.7 z 5 hvězdiček4.7(10 recenze)
Indoor and outdoor wall-mount fixture.
Specifikace
  • - Extruded aluminium profile housing, painted - Diffuser in internally frosted extra clear, tempered, flat glass - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-aging silicone gasket - Painted die cast aluminium trims and caps - Dimmable driver 1-10 V ballast - Aluminium heat sink - Stainless steel external screws - Painted die cast aluminium bracket for wall mounted applications, featuring ease of installation - Double-emission (B) versions are equipped with two lights in order to provide upward and downward emission - On request, versions with DALI dimming - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaamon-wall-b-am
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)270
  • Šířka (mm)238
  • Hloubka (mm)173
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie