Publikovat produkty
DL ROUND MIDI WIELAND

DL ROUND MIDI WIELAND

Recessed, modular, round LED downlight for indoor.
Specifikace
  • - LED module, die-cast aluminium heat sink, reflector with integrated ceiling trim, diffuser and external supply unit - All components can be tool-less replaced lately - High-shine modular reflector with integrated ceiling trim made of metallised injection-moulded ABS with light-tight connection to LED module - Integrated diffuser grants an optimised uniformity - Die-cast aluminium heat sink with Fast™ (Flexible air stream technology) cooling system grants an excellent dissipation and thermal management - Built-in driver - DALI dimmable - Suitable for ceiling tile thickness from 1-25 mm - Quick and toolless installation Options: - Wieland connector GST18i3 - Emergency 1h - Emergency 3h - High-shine modular radial louvre reflector with integrated ceiling frame made of metallised injection-moulded ABS with light-tight connection to LED module - Injection-moulded ABS reflector with integral ceiling trim with light-tight connection to LED module and matte plastic pane (IP54) - Injection-moulded ABS reflector with integral ceiling trim with light-tight connection to LED module
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadl-round-midi-wieland
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůDownlight and spotlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)74
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie