Publikovat produkty
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Recessed, modular, round LED downlight for indoor.
Specifikace
  • - Multi-purpose die-cast aluminium housing combines all functions: heat-sinking, ceiling trim, ceiling brackets and gear tray connection - Light-tight housing (prevents light distribution in the suspended ceiling) - Suitable for ceiling tile thickness from 1-25 mm - Recessed frosted diffuser for optimal light distribution and high homogeneity - White modular reflector, ABS injection-moulded with light-tight connection of LED board - Excellent heat dissipation through die-cast aluminium heat sink with Fast™ (Flexible Air Stream) Technology - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver - Emergency 1/3h and DALI + emergency 1/3h upon request
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůDownlight and spotlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)95
  • Šířka (mm)152
  • Hloubka (mm)152
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie