Publikovat produkty
FL SQUARE 300 RE OP

FL SQUARE 300 RE OP

Recessed, square LED luminaire for indoor.
Specifikace
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated - LED Sidelight-Technology and light orienting plastic optic for a homogenous light distribution over the entire area of the diffuser - Opal white diffuser for optimum light distribution and excellent uniformity (OP) - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafl-square-300-re-op
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůCeiling recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)296
  • Hloubka (mm)296
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie