Publikovat produkty
HEDO+ FT C/EW

HEDO+ FT C/EW

Post-mounting outdoor luminaire.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing chemically pre-treated and painted with polyester powder coating ISO 9227 - Painted die-cast aluminium pole-mounting joint for pole Ø 60 mm or 76 mm - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Electrical connection with outdoor rated plug & socket quick connector (IP66) that allows connection to mains without opening the luminaire. Made in PA66 with silver-plated brass contacts, for cables Ø 9 - Ø 12 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - Compliant with the UNI 10819 Standard and with the Italian regional laws on light pollution - Stainless steel external screws - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV (DM) - NEMA versions are complete with NEMA SOCKET connected to DALI dimmer capable drivers and a watertight short-circuit cap that allows the on-off operation of the luminaire. These versions are designed for mounting SMART-compatible solutions. - Consult factory for other colour temperatures and colour rendering index - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahedo-plus-ft-cew
  • Skupina výrobkůUrban
  • Skupina produktůUrban light
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)565
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000062
  • Název ETIMLuminaire for streets and places
  • Název UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Kód UNSPSC39111609
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Název OmniClassLighting Poles
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie