Publikovat produkty
HEDO+ FT C/EW ZHAGA

HEDO+ FT C/EW ZHAGA

Pole-top mounted outdoor luminaire.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Coated die-cast aluminium pole-top adaptor for pole Ø 60 / 76 mm - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - The IP66-rated socket-plug fast connector for mains connection without opening the luminaire. Made in PA66 with silver-plated brass contacts for cables Ø 9 - Ø 12 mm - UNI 10819 light pollution standards compliant (0% ULOR rating) - Stainless steel locking hardware - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM/DM) - Complete with NEMA socket connected to DALI driver and waterproof short-circuit cap for On/Off operation mode and SMART-compatible mounting solutions (NEMA options) - Complete with ZHAGA socket positioned on the upper part of the luminaire (UP position) and D4i driver. Ready for "radio frequency node" smart, twilight and other compatible solutions (ZHAGA options). Consult factory for more options - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - Design by ROBERTO FIORATO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahedo-plus-ft-cew-zhaga
  • Skupina výrobkůUrban
  • Skupina produktůUrban light
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)595
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000062
  • Název ETIMLuminaire for streets and places
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Název OmniClassLighting Poles

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie