Publikovat produkty
INSERT+ 1 V SM GLASS

INSERT+ 1 V SM GLASS

Indoor and outdoor wall-mount luminaire.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Polyester powder coat finish, die-cast, aluminium base for wall mounting - Inner satin toughened flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Use of protection against voltage surges that may be on the electrical line is recommended in order to protect the appliances - Rapid spring-type installation - No visible screws - GLASS versions have a front diffuser in toughened and screen printed glass
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainsert-plus-1-v-sm-glass
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)232
  • Šířka (mm)63
  • Hloubka (mm)42
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie