Publikovat produkty
KHA TECH 5 C/EW

KHA TECH 5 C/EW

Series of bollards.
Specifikace
  • - Electropolished AISI 316 stainless steel or aluminium body and top-cap polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) depending on versions - UV stabilised transparent polycarbonate diffuser - UV and heat stabilised high-transparency polycarbonate optics. The optical unit compartment features superior heat dissipation and IK10-rated impact resistance grating specific light distributions - Aluminium heat sink - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Technopolymer electrical gearbox - IP68-rated, loop-through, technopolymer box (WATER-STOP), connected with factory pre-wired H07RN-F cable to the luminaire, for cables Ø 7 - 13.5 mm - Stainless steel locking hardware - Die-cast aluminium floor mount base polyester powder coat finish prior chemical surface conversion - AISI 304 stainless steel sheet metal sturdy bases for floor mounting are available as accessories. For purpose illumination: promoting safe navigation through campuses, car parks and public spaces - Concrete installation fixing rods are available as accessories. Compatible with standard die-cast aluminium and optional stainless steel heavy use (HU) baseplates - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakha-tech-5-cew
  • Skupina výrobkůUrban
  • Skupina produktůBollard and column
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)550
  • Šířka (mm)155
  • Hloubka (mm)155
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000301
  • Název ETIMLuminaire bollard
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Název OmniClassLighting Bollards

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie