Publikovat produkty
LIQUID PL M3 BLACK

LIQUID PL M3 BLACK

Suspended round LED luminaire for indoors.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium luminaire head and canopy, powder coated or with exclusive water lacquering. - Aluminium (M1 model) or steel (M2 + M3 model) suspension tube, powder coated or with exclusive water lacquering. - Flowing forms create a dynamically vibrant sculptural effect that remains suspended in time. The fitting is available with different light optics: - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in shiny semi-mirroring glass (PLATIN) - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in black glass (BLACK) - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in shiny opal white glass (WHITE) - Direct light distribution - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Dimmable via TouchDIM® - Sensor device available with task oriented PIR detector and daylight control - Special colour versions available upon request
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaliquid-pl-m3-black
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůSuspended
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1500
  • Šířka (mm)599
  • Hloubka (mm)599
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie