Publikovat produkty
MASK+ B

MASK+ B

Indoor and outdoor wall-mount fixture.
Specifikace
  • - ISO 9227 painted die-cast aluminium housing - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Silicone gasket - M versions, i.e. single emission, are supplied with a single light source and are designed to allow a single sided light output either upwards or downwards - Double-emission (B) versions are equipped with two separate switches in order to provide upward and downward emission (DA) - EM/1P are maintained emergency versions (MASK+) - Emergency - 1 hour - Versions with dimmable ballast available DALI. Consult Factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamask-plus-b
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)62
  • Šířka (mm)326
  • Hloubka (mm)168
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie