Publikovat produkty
MASK+ ROUND PIR

MASK+ ROUND PIR

Wall and ceiling mounted luminaire for indoor and outdoor.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Die-cast aluminium base for wall and ceiling applications, painted - Glass diffusers, internally painted for homogeneous diffused light - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Anti-ageing silicone gasket - Chromed steel spring locks for quick attachment of the body to the housing - PIR versions have a motion sensor fitted into the ring, suitable for resistive and inductive load - Sensor settings from 10 to 2000 lux - Opening angle 120° - Adjustable operation time (10 s to 7 min) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamask-plus-round-pir
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior ceiling
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)348
  • Šířka (mm)275
  • Hloubka (mm)69
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie