Publikovat produkty
MIMIK 10 B C/I

MIMIK 10 B C/I

Series of wall and ceiling mounting LED luminaires for indoor and outdoor use.
Specifikace
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Available in single (M) and dual (B) emission versions - The MIMIK versions are available with asymmetric (CP) beam lenses, or with narrow beam (C/I) circular lenses. In the twin emission versions (B), the two different beam types can be combined (CP+C/I, C/I+C/I). - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamimik-10-b-ci
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)127
  • Šířka (mm)127
  • Hloubka (mm)65
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie