Publikovat produkty
MIMIK 10 CEILING TECH

MIMIK 10 CEILING TECH

Range of indoor and outdoor LED fixtures.
Specifikace
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Flat tempered transparent, and internally etched glass diffuser for the MIMIK 10 CEILING versions. - Flat, microprismatic tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK 10 CEILING TECH - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - The MIMIK 10 CEILING versions have a lens group made up of high-transmittance technopolymer lenses with different light distribution solutions to perform various specific lighting functions. - The CEILING versions are available with circular lens with narrow beam (C/I). - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamimik-10-ceiling-tech
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior ceiling
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-11
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)127
  • Hloubka (mm)127
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Kód UNSPSC39111521
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie