Publikovat produkty
MIMIK 20 CEILING

MIMIK 20 CEILING

Series of wall and ceiling mounting LED luminaires for indoor and outdoor use.
Specifikace
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps ISO 9227 - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Dimmable DALI - Consult factory for EXTREME options - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamimik-20-ceiling
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior ceiling
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)42
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Kód UNSPSC39111521
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie