Publikovat produkty
PLATO 600 MP

PLATO 600 MP

Ultra-flat LED luminaire.
Specifikace
  • - Extruded aluminium profile, powder-coated mounting frame - Microprism technopolymer diffuser for efficient light diffusion, reduced glare and high uniformity - UGR<19 - Remote ON/OFF driver included Options: - Optional fixing clamps for suspended ceiling mounting - Installation kit for ceiling mounting available - Emergency 3h - Dimmable driver 1-10 V ballast - Dimmable DALI
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplato-600-mp
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůCeiling recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)9
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)595
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie