Publikovat produkty
PLATO 625 OP

PLATO 625 OP

Inlayed, square LED luminaire for indoors.
Specifikace
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated The luminaire is available with different light engines: - Opal PMMA diffuser for optimal light distribution and uniformity - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Four power levels can be set via a switch - MULTIPOWER version: VDU application suitable acc. to DIN EN 12464-1 (in lowest power rating) - In the tunable white version, the illuminance level and light colour can be manually adjusted from 2700K to 6500K (DALI DT8) - Suitable grid, modular plasterboard and coffered ceilings - Built-in driver - Protection class IP43 (for light emission surface for installation in closed ceilings) - Separate accessory allows the lights to be used as a suspended, surface mounted or recessed luminaires
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplato-625-op
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůCeiling recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)9
  • Šířka (mm)620
  • Hloubka (mm)620
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPMMA
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie