Publikovat produkty
QUASAR 60 DOUBLE TECH

QUASAR 60 DOUBLE TECH

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikace
  • - Die-cast painted aluminium housing ISO 9227 - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Flat microprismatic glass diffuser internally pattern for TECH versions - Reflector in satin finish pure aluminium (Al 99.98) - Silicone gasket - EM/3P version is designed for multipurpose and 3 hours sustained emergency lighting - EM/3P versions are meant to be wired on a branch from the LED board working as both general and emergency lighting. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaquasar-60-double-tech
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)606
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie