Publikovat produkty
ROAD [5] MEDIUM 4X3 LED HUGE

ROAD [5] MEDIUM 4X3 LED HUGE

Street lighting device with cover, frame, and pole attachment in EN AB 46100 die-cast aluminium with low copper content.
Specifikace
  • - Polyester powder coated - High-power LED - Printed Circuit Board (PCB) in metal core - Common mode surge protection up to 10kV - With safety switch - Cable plate in PA6.6 + glass fiber - Cable input via PG13.5 cable gland - High reflective aluminium optical system - Tempered flat glass with 4 mm thickness - Opening and closing system with integrated front handle - It can be used up to 50°C of ambient temperature but with reduced currents as indicated in the instruction manual - Suitable for installation both on top of the pole and offset with 5° pitch adjustment
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaroad-5-medium-4x3-led-huge
  • Skupina výrobkůUrban
  • Skupina produktůStreetlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-02-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)215
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)690
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000062
  • Název ETIMLuminaire for streets and places
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Název OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie