Publikovat produkty
SHIELD+ 1 EXTREME-40°

SHIELD+ 1 EXTREME-40°

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikace
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps ISO 9227 - Flat toughened glass diffuser - Technopolymer reflector with high efficiency aluminium protective surface treatment - Silicone gasket - High power LEDs with next generation high intensity light beam - Controlled heat dissipation to guarantee long-lasting LED operation - Multi-power version furnished with Dip Switch for the selection of three power levels, which can be set in the installation phase - Dimmable DALI - EXTREME versions are suitable for extreme conditions, -40°C - Through-wiring possible - Twilight models (C versions) complete with dusk sensor are available on request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotashield-plus-1-extreme-40
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)220
  • Hloubka (mm)114
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie