Publikovat produkty
SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Suspended, LED luminaire for indoor.
Specifikace
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Easy, subsequent replacement of the LED modules in just a few simple steps (can also be carried out without an electrician) - Direct / indirect light distribution - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - With the “OSRAM BT Control” Bluetooth control, the light can be easily configured, personalised or grouped via the app using various parameters - In the tunable white version, the illuminance level and light colour can be manually adjusted from 2700K to 6500K (DALI DT8) - In the HCL version, the illuminance level and light colour can be manually adjusted from 2700K to 6500K depending on the time of day (DALI DT8) - Complete with steel suspension cable (1.5 m), transparent power cord and canopy - VDU application suitable acc. to EN 12464-1 - Special colour versions available. Consult factory
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasl713-plus-pl-mp-sc
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůSuspended
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)13
  • Šířka (mm)1562
  • Hloubka (mm)264
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie