Publikovat produkty
SL764+ PL MP S/D

SL764+ PL MP S/D

Suspended, LED luminaire for indoor.
Specifikace
  • - Extruded aluminium profile housing, anodised (EV1) or polyester powder coat, die-cast aluminium end caps, polyester powder coat The luminaire is available with different light engines: - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - Opal PMMA diffuser for optimal light distribution and uniformity - Black grid for maximum luminaire efficiency, glare reduction and a high uniformity - VDU application suitable acc. to EN 12464-1 - Light distribution direct or direct/ indirect - Streamlined, simple design with flush end caps - High-quality workmanship of profile connections for a perfect look - Through-wiring designed - Simple and convenient lighting installation - Interchangeable lighting inserts - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Complete with steel suspension cable (1.5 m), transparent power cable and canopy - Continuous mounted options and many other configurations are available at www.light-performer.com
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasl764-plus-pl-mp-sd
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůLinear systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)66
  • Šířka (mm)2532
  • Hloubka (mm)44
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie