Publikovat produkty
SL787+ RE OP

SL787+ RE OP

Ceiling surface mounted LED luminaire.
Specifikace
  • - Extruded aluminium profile housing, die-cast aluminium end caps, painted - Opal PMMA diffuser for optimal light diffusion and uniformity - Streamlined, simple design with flush end caps - High-quality workmanship of profile connections for a perfect look - High economic efficiency thanks to luminaire efficiencies of up to 159 lm/W - UGR <19 for all luminosities - Through-wiring designed - Simple and convenient lighting installation - Interchangeable lighting inserts - Direct light distribution - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Includes recessed mounting kit - Many other luminaire designs and strip light configurations are available at www.light-performer.com
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasl787-plus-re-op
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůLinear systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)1412
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPMMA
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie