Publikovat produkty
STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

Series of linear wall LED luminaires for indoor and outdoor.
Specifikace
  • - Extruded anodised aluminium housing - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Coated die-cast aluminium end caps - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel locking hardware - IP-rated external socket-plug fast connector (QUICK), complete with factory pre-wired cable - Adjustable wall mounting bracket for directing the luminaire - High heat-dissipating aluminium gear tray for increased inner components lifespan - Built-in driver - Static ON/OFF or dimmable DALI options available - Light colour and brightness dimming adjustable via Tunable White control system - Tunable White (TW) options for dynamic lighting schemes CCT transition from 2700K to 6500K - (DALI DT8) - DMX signal generator for RGBW versions available (ordered separately)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastrip-square-plus-1032-rgbw
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůArchitectural floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)71
  • Šířka (mm)1032
  • Hloubka (mm)139
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie