Publikovat produkty
PERLICAL
Archivovány

PERLICAL

Low density concrete screed


Specifikace
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaperlical
  • Skupina výrobkůFloor
  • Skupina produktůPERLICAL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201403 34 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Low Density Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 15 11 17
  • Název OmniClassLow Density Concretes
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction