Publikovat produkty
Materiál na bázi dřeva 16 mm: ClassicBoard P3

Materiál na bázi dřeva 16 mm: ClassicBoard P3

Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Specifikace
  • Typ výrobku CE: P3 Zamýšlený účel použití: Desky k jiným než nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech Vlastnosti výrobku: broušené; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; k dispozici pokládková deska Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Harmonizovaná technická specifikace: EN 13986:2004 +A1:2015 Formáty pero & drážka: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formáty tupé: 2800 mm x 2070 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaClassicBoard-P3-16-mm
  • Skupina výrobkůTřískových desek
  • Skupina produktůPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-10-06
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)16
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálDřevotříska
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEC003058
  • Název ETIMFibre- / chipboard
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Popis Uniclass 2015Particleboards
  • Kód CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Název OmniClassEngineered Wood Products

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie