Publikovat produkty
Melaminem potažená deska s minimálními emisemi 8 mm: DecoBoard P2 F****
Melaminem potažená deska s minimálními emisemi 8 mm: DecoBoard P2 F****
Melaminem potažená deska s minimálními emisemi 8 mm: DecoBoard P2 F****
Melaminem potažená deska s minimálními emisemi 8 mm: DecoBoard P2 F****
Melaminem potažená deska s minimálními emisemi 8 mm: DecoBoard P2 F****
Melaminem potažená deska s minimálními emisemi 8 mm: DecoBoard P2 F****

    Melaminem potažená deska s minimálními emisemi 8 mm: DecoBoard P2 F****

    Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s oboustrannou dekorativní laminací, vyznamenaná Modrým andělem.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Celková řešení se sníženými emisemi u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například v hotelech, školách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a/nebo struktury; snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; obzvláště nízké emise Udržitelnost: Certifikováno "Cradle to Cradle Certified® Bronze" za integrovaný systém oběhového hospodářství. Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Blue Angel DE-UZ 76: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: F****; E1 E05 Norma produktu: EN 14322 Formáty: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDecoBoard-P2-f-8-mm
    • Skupina výrobkůMelamine faced boards
    • Skupina produktůDecoBoard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Popis Uniclass 2015Wood-based boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 19
    • Název OmniClassWall Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie