Publikovat produkty
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex
38 mm: DecoBoard Pyroex

    38 mm: DecoBoard Pyroex

    Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Preventivní ochrana před požárem v oblasti dekorací. Při vybavování interiérů na obložení stěn a stropů, vestavby, dělicí prvky a nábytek, v průmyslových a správních stavbách, ve školách, sportovních a víceúčelových halách, v hotelích a pečovatelských zařízeních. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a/nebo struktury; snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; těžce hořlavé; obzvláště nízké emise Udržitelnost: Certifikováno "Cradle to Cradle Certified® Bronze" za integrovaný systém oběhového hospodářství. Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Blue Angel DE-UZ 76: ano Reakce na oheň: těžce hořlavé; B-s1,d0 (EN 13501-1) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 14322 Formáty: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDecoBoard-Pyroex-38-mm
    • Skupina výrobkůMelamine faced boards
    • Skupina produktůDecoBoard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)38
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Popis Uniclass 2015Wood-based boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 19
    • Název OmniClassWall Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie