Publikovat produkty
Duropal Compact XTreme plus, černé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, černé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, černé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, černé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, černé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, černé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, černé jádro 6 mm

    Duropal Compact XTreme plus, černé jádro 6 mm

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform black-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokrých prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

      Vlastnosti výrobku: Snadná údržba; anti-fingerprint; vhodné pro styk s potravinami; vysoká odolnost proti poškrábání; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; odolný proti nárazu

      Kvalitě PEFC™ k dostání: ano

      RAL UZ 76 – Blue Angel: ano

      Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

      Emisní třída formaldehydu: E1

      Norma produktu: kvalitě v souladu s EN 438-4

      Formáty: 4100 mm x 1300 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Compact-XTreme-plus-black-core-6-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)6
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCPanelboards
    • Kód UNSPSC39121103
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Popis Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Kód CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Číslo OmniClass23-13 19 13
    • Název OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Kód CSI UniFormat IIC
    • Název CSI UniFormat IIINTERIORS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie
    Ålandy
    Bahrain
    Austrálie
    Albánie
    Čína
    Nový Zéland
    Andorra
    Japonsko
    Belgie
    Katar
    Bosna a Hercegovina
    Singapur
    Bulharsko
    Spojené arabské emiráty
    Černá Hora
    Tchaj-wan
    Česká republika
    Chorvatsko
    Dánsko
    Faerské ostrovy
    Finsko
    Francie
    Gibraltar
    Guernsey
    Irsko
    Itálie
    Jersey
    Kypr
    Lichtenštejnsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Malta
    Moldavsko
    Monako
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    ostrov Man
    Portugalsko
    Rakousko
    Řecko
    Rumunsko
    San Marino
    Severní Makedonie
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Vatikán
    Velká Británie