Publikovat produkty
 20.6 mm Duropal Kompozitní MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Kompozitní MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Kompozitní MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Kompozitní MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Kompozitní MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Kompozitní MDF Pyroex

    20.6 mm Duropal Kompozitní MDF Pyroex

    Těžce hořlavý kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou a nehořlavými vlastnostmi, s oboustranným potahem Duropal HPL Pyroex.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Vícevrstvá překližková deska HPL Zamýšlený účel použití: HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů) Oblasti použití: Všude tam, kde je požadován odolný kvalitní povrch a vynikající kvalita bočních ploch – s možností tvarového obrábění a lakování – v kombinaci se zlepšeným chováním při požáru: u nábytku a vnitřního vybavení obchodních a volnočasových zařízení, ve veřejných budovách, zvláštních budovách a na veřejných místech, jako jsou veletrhy a akce. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; těžce hořlavé Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano Reakce na oheň: těžce hořlavé; C-s2,d0 (EN 13501-1) Emisní třída formaldehydu: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norma produktu: EN 13894-1 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-MDF-Pyroex-20_6-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)20.6
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie