Publikovat produkty
 17.6 mm Duropal Kompozitní MDF černá
 17.6 mm Duropal Kompozitní MDF černá
 17.6 mm Duropal Kompozitní MDF černá
 17.6 mm Duropal Kompozitní MDF černá
 17.6 mm Duropal Kompozitní MDF černá
 17.6 mm Duropal Kompozitní MDF černá
 17.6 mm Duropal Kompozitní MDF černá

    17.6 mm Duropal Kompozitní MDF černá

    Kompozitní prvek z dekorativní černě probarvené ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou (MDF). Oboustranně potažená materiálem Duropal HPL.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Vícevrstvá překližková deska HPL Zamýšlený účel použití: HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů) Oblasti použití: Nábytkové a konstrukční prvky s dekorativními řešeními s otevřenými hranami a vysoce kvalitním povrchem: např. čela, stolní desky, police, stojany, dělicí příčky a obložení. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norma produktu: EN 13894-1 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-MDF-black-17_6-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)17.6
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie