Publikovat produkty
 20.6 mm Duropal Kompozitní MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Kompozitní MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Kompozitní MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Kompozitní MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Kompozitní MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Kompozitní MFP Hybrid

    20.6 mm Duropal Kompozitní MFP Hybrid

    Zátěžový kompozitní prvek s izotropní pevností v ohybu z materiálu MFP Hybrid oboustranně potaženého Duropal HPL. Inovativní kombinace dřevěných materiálů nabízí maximální stabilitu při zachování optimálního povrchového klidu.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Při náročné výrobě nábytku a vnitřního vybavení ideální pro systémy vybavení prodejen a regálové systémy a rovněž pro kancelářský nábytek a nábytek do komerčních prostor. Díky na směru nezávislé pevnosti v ohybu, dobré rozměrové a tvarové stálosti a rovněž pevnému povrchu Duropal HPL univerzálně použitelná a zejména vhodná pro řezání. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Formáty: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)20.6
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie