Publikovat produkty
 19.6 mm Duropal Kompozitní Multiplex Bříza
 19.6 mm Duropal Kompozitní Multiplex Bříza
 19.6 mm Duropal Kompozitní Multiplex Bříza
 19.6 mm Duropal Kompozitní Multiplex Bříza
 19.6 mm Duropal Kompozitní Multiplex Bříza
 19.6 mm Duropal Kompozitní Multiplex Bříza
 19.6 mm Duropal Kompozitní Multiplex Bříza

    19.6 mm Duropal Kompozitní Multiplex Bříza

    Březová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duropal HPL. Tento kompozitní prvek garantuje nejlepší tvarovou stabilitu a kvalitu materiálu.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Vícevrstvá překližková deska HPL Zamýšlený účel použití: HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů) Oblasti použití: Kvalitní nábytek a vestavby, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na statiku: v rámci vybavení obchodů a náročného vnitřního vybavení, v knihovnách, při vybavení obchodů a lékáren a rovněž v celém odvětví kancelářského nábytku. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2500 mm x 1250 mm; 2800 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-birch-multiplex-19_6-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)19.6
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie