Publikovat produkty
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 10 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 10 mm

    Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranným individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a bílou zadní stranou.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Individuální nábytkové a vestavné prvky zejména při zvýšených požadavcích na pevnost, snadnou údržbu a odolnost materiálu proti vlhkosti. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Např. v gastronomii, ve vybavení obchodů a v sektorech citlivých na potraviny, v ordinacích a na klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních. Material není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách. Vlastnosti výrobku: Individual; Snadná údržba; vhodné pro styk s potravinami; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; odolný proti nárazu Kvalitě FSC® k dostání: ano Kvalitě PEFC™ k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: kvalitě v souladu s EN 438-4 Formáty: 2800 mm x 2070 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-10-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-08
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie