Publikovat produkty
 12 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro

    12 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro

    Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním šedě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokrých prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; odolný proti nárazu; obzvláště nízké emise Kvalitě PEFC k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-9 Formáty: 4100 mm x 1300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Compact-grey-core-12-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-14
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie