Publikovat produkty
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem v protipožární kvalitě v souladu s EN 438-3:HGF/VGF. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Nehořlavý povrchový materiál pro použití na veletrzích, v obchodech a na akcích, pro veřejné a zvláštní budovy, hotely, školy, lékařské praktiky a kliniky. Kdykoliv, když budou kromě protipožární ochrany požadovány zvláště individuální design, snadná údržba nebo odolnost. Vlastnosti výrobku: Individual; Snadná údržba; vhodné pro styk s potravinami; těžce hořlavé Kvalitě FSC® k dostání: ano Kvalitě PEFC™ k dostání: ano Reakce na oheň: zpomalující hoření; C-s1,d0 (EN 13501-1) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: kvalitě v souladu s EN 438-3 Formáty: 2800 mm x 2070 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Individual-Motiv-Pyroex-1_2-mm
    • Skupina výrobkůHigh-pressure laminates (HPL)
    • Skupina produktůDuropal HPL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)1.2
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie