Publikovat produkty
Nehořlavá HPL deska 12 mm Duropal flameprotect compact
Nehořlavá HPL deska 12 mm Duropal flameprotect compact
Nehořlavá HPL deska 12 mm Duropal flameprotect compact
Nehořlavá HPL deska 12 mm Duropal flameprotect compact
Nehořlavá HPL deska 12 mm Duropal flameprotect compact
Nehořlavá HPL deska 12 mm Duropal flameprotect compact

    Nehořlavá HPL deska 12 mm Duropal flameprotect compact

    Nehořlavá protipožární deska podle EN 438-4 z primárně minerálních složek s homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.
    Specifikace
    • Oblasti použití: V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; vhodné pro styk s potravinami; nehořlavé; odolný proti nárazu Reakce na oheň: nehořlavé; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: Kvalita v souladu s EN 438-4 Formáty: 2800 mm x 2070 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-flameprotect-compact-12-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCPanelboards
    • Kód UNSPSC39121103
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71
    • Popis Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-13 19 13
    • Název OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie