Publikovat produkty
Dekorativní kompaktní deska A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativní kompaktní deska A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativní kompaktní deska A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativní kompaktní deska A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativní kompaktní deska A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativní kompaktní deska A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativní kompaktní deska A2 4 mm: Duropal flameprotect compact

    Dekorativní kompaktní deska A2 4 mm: Duropal flameprotect compact

    Nehořlavá protipožární deska v souladu s EN 438-4 z primárně minerálních složek s homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.
    Specifikace
    • Oblasti použití: V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a/nebo struktury; snadná údržba; vhodné pro styk s potravinami; nehořlavé; odolný proti nárazu Reakce na oheň: nehořlavé; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: v souladu s EN 438-4 Formáty: 2800 mm x 2070 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-flameprotect-compact-4-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)4
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCInterior finishing materials
    • Kód UNSPSC3016
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_45
    • Popis Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 15
    • Název OmniClassWall Cladding Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie