Publikovat produkty
PrimeBoard XTreme MDF plus 12 mm
PrimeBoard XTreme MDF plus 12 mm
PrimeBoard XTreme MDF plus 12 mm
PrimeBoard XTreme MDF plus 12 mm
PrimeBoard XTreme MDF plus 12 mm
PrimeBoard XTreme MDF plus 12 mm
PrimeBoard XTreme MDF plus 12 mm
PrimeBoard XTreme MDF plus 12 mm

    PrimeBoard XTreme MDF plus 12 mm

    Středně tvrdá vláknitá deska s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku. Vlastnosti výrobku: vysoká lesk; Různé dekory a struktury; Snadná údržba; anti-fingerprint; Jednoduché ke zpracování; obzvláště nízké emise Kvalitě FSC® k dostání: ano Kvalitě PEFC™ k dostání: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Formáty: 2800 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPrimeBoard-MDF-plus-12-mm
    • Skupina výrobkůLacquered boards
    • Skupina produktůPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-14
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Vedlejší materiálAkrylát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie