Publikovat produkty
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm

    PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm

    Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku. Vlastnosti výrobku: vysoká lesk; Různé dekory a struktury; Snadná údržba; anti-fingerprint; Jednoduché ke zpracování; obzvláště nízké emise Kvalitě FSC® k dostání: ano Kvalitě PEFC™ k dostání: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥9 mm / Hustota (nosná deska): ≥600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: F**** Formáty: 2800 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPrimeBoard-P2-f-19-mm
    • Skupina výrobkůLacquered boards
    • Skupina produktůPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-08
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)19
    Související
    • Hlavní materiálMFC deska
    • Vedlejší materiálAkrylát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie