Publikovat produkty
Materiál na bázi dřeva 16 mm: ClassicBoard P2
Materiál na bázi dřeva 16 mm: ClassicBoard P2

    Materiál na bázi dřeva 16 mm: ClassicBoard P2

    Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: P2 Zamýšlený účel použití: Vlastnosti výrobku: broušené; k dispozici pokládková deska Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Harmonizovaná technická specifikace: EN 13986:2004 +A1:2015 Formáty pero & drážka: 2050 mm x 925 mm Formáty tupé: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 4100 mm x 2100 mm; 4110 mm x 2070 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClassicBoard-P2-16-mm
    • Skupina výrobkůTřískových desek
    • Skupina produktůPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-06
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Popis Uniclass 2015Particleboards
    • Kód CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Název OmniClassEngineered Wood Products

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie