Publikovat produkty
 23.6 mm Duropal Kompozitní P2
 23.6 mm Duropal Kompozitní P2
 23.6 mm Duropal Kompozitní P2
 23.6 mm Duropal Kompozitní P2
 23.6 mm Duropal Kompozitní P2
 23.6 mm Duropal Kompozitní P2
 23.6 mm Duropal Kompozitní P2

    23.6 mm Duropal Kompozitní P2

    Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropal HPL.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Vícevrstvá překližková deska HPL Zamýšlený účel použití: HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů) Oblasti použití: Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; obzvláště nízké emise Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-P2-23_6-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)23.6
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie